Touch-Panel - TP 3121S - 2400456

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 Farben , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Einfache IP-Adressvergabe und aktive Verbindungsüberwachung dank PROFINET-Device nach Conformance Class B
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 39,05 cm (15,4") verfügbar
  • Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten durch verschiedene Treiber, auch an Fremdsystemen
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Akustische Warnung von Alarmen durch integrierten Buzzer (85 dB)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400456
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 21 (C-6-2017)
GTIN 4055626055947
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'000.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback