Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen (zeitlich begrenzt auf 180 Tage), PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop
  • Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung
  • Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
  • Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
  • Integrierte Simulationsumgebung
  • Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
  • Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
  • Integrierte Diagnose und Monitoring
  • zeitlich begrenzte Lizenz (180 Tage)
  • Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
  • Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
  • Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400419
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626041360
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81.000 GRM
Zolltarifnummer 85234910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback