Schaltgerätekombination - OGM RG - 2400189

Repeater-/Gatewayfernsystem mit breitem Temperaturbereich, Schutzart IP65 und Möglichkeit zur Konfiguration für Feldnetzwerk, Backhaul-Netzwerk, Eingangsleistung und Montagetyp.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Öl- und Gas-Überwachungssystem (OGM) setzt sich aus einer Reihe von Produkten zusammen, die die vollständige Automatisierung und Überwachung eines Ölfelds per Fernbedienung erlauben. Die OGM RG-Einheit (Repeater/Gateway) dient der Konvertierung von Funkprotokollen und der Ausdehnung der Reichweite des Funknetzwerks. Die OGM RG-Einheit bietet einen breiten Temperaturbereich für Umgebungs-/Betriebstemperaturen von -20 °C bis 60 °C. Das feldeinsatzbereite Gehäuse aus 304-Edelstahl mit Schutzart IP65 wird mit sämtlichen Kabelverschraubungen und Schraubstopfen geliefert, die für die Installation benötigt werden.

Als feldeinsatzbereite und konfigurierbare Lösung ist die OGM RG-Einheit mit einem Funk-Transceiver, Überstrom- and Überspannungsschutzgeräten und flexiblen Montageoptionen ausgestattet. Sie kann zur Erweiterung des Feldnetzwerks als Repeater oder zur Konvertierung zwischen den Protokollen verschiedener Netzwerke wie Mobilfunknetzen, WLAN, 900 MHz und 2,4 GHz als Gateway konfiguriert werden.

Die Skalierbarkeit und der Funktionsumfang der OGM RG-Einheit eignen sich zur Fernüberwachung fast aller Feldüberwachungsanwendungen für Öl und Gas. Dazu zählen unter anderem folgende Anwendungen:
- Fernüberwachung und -steuerung von Bohrlochköpfen
- RTU-Telemetrie
- Gateway für Daten für die Cloud
- sicherer Funkzugriff auf die Förderstätte
- verschlüsselte Backhaul-Daten

Ihre Vorteile

  • Konfigurierbare Feldnetzwerke (900 MHz oder 2,4 GHz)
  • Konfigurierbare Backhaul-Netzwerke (900 MHz, 2,4 GHz, Mobilfunknetz und WLAN)
  • AC- oder DC-Eingangsleistung
  • Betriebsbereich: Umgebungstemperaturen von -20 °C bis 60 °C
  • Wand- und Mastmontageoptionen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400189
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626007007
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 444.000 GRM
Zolltarifnummer 85176200

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback