Ensemble de commutateurs - OGM I/O-CE - 2400188

Système de surveillance E/S à large plage de température, IP65, possibilité de configuration d'entrées analogiques, d'entrées tout-ou-rien et de sorties radio et d'E/S à sécurité intrinsèque, puissance d'entrée et fréquence réseau

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Caractéristiques générales

Indice de protection IP66
Haut de la page

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C
Haut de la page

Dimensions

Cotes extérieures largeur, hauteur, profondeur 40,6 mm x 40,6 mm x 20,3 mm (Dépend de la configuration)
61 mm x 40,6 mm x 20,3 mm (Dépend de la configuration)
61 mm x 61 mm x 20,3 mm (Dépend de la configuration)
Haut de la page

Caractéristiques techniques

Plage de tension d'alimentation 12 V DC ... 24 V DC
100 V AC ... 240 V AC
Consommation de puissance typ. 10 W (DC)
typ. 12 W (AC)
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27142422
eCl@ss 5.0 27242500
eCl@ss 5.1 27242500
eCl@ss 6.0 27242500
eCl@ss 7.0 27142422
eCl@ss 8.0 27142422
eCl@ss 9.0 27142422
Haut de la page

ETIM

ETIM 5.0 EC000269
ETIM 6.0 EC000268
ETIM 7.0 EC000268
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire