Panel PC - EL PPC12 1000/M - 2400069

Identique à la figure

Panel PC sans ventilateur, d'indice de protection IP65 (avant), destiné aux utilisations maritimes, avec afficheur graphique LED/TFT de 30,7 cm (12,1") et options de configuration pour le stockage des données et le système d'exploitation.

Prix :

Avantages

  • Avertisseur interne
  • Aucune réflexion lumineuse grâce aux caches avant noirs
  • Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe
  • Homologations maritimes : LR

Données commerciales

Code de commande 2400069
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 51 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 22.000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire