Panel PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

Panel-PC senza ventola con grado di protezione IP67 (anteriore) per applicazioni outdoor, con display LED/TFT grafico da 30,7 cm (12,1") e opzioni di configurazione per memorizzazione dati e sistema operativo.

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Display leggibile al sole
  • Utilizzabile con guanti da lavoro
  • Resistente ai raggi UV e IR, nonché agli influssi ambientali come nebbia salina o termiti
  • Resistente agli agenti chimici, ad es. detergenti aggressivi, mezzi di sbrinamento per aerei
  • Resistente alle intemperie grazie a IP67

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400066
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 47 (C-6-2017)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2'050.000 GRM
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback