Panel PC - EL PPC7 1000/WT - 2400065

Rugged Panel PC, senza ventola, con display TFT da 7"/17,8 cm (analogico-resistivo (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), grado di protezione IP67 (lato frontale), range di temperatura esteso, Intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz e opzioni di configurazione per processore, memorizzazione dati e sistema operativo.

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Display leggibile al sole
  • Utilizzabile con guanti da lavoro
  • Resistente ai raggi UV e IR, nonché agli influssi ambientali come nebbia salina o termiti
  • Resistente agli agenti chimici, ad es. detergenti aggressivi, mezzi di sbrinamento per aerei
  • Resistente alle intemperie grazie a IP67

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400065
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 46 (C-6-2017)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1'100.000 GRM
Numero tariffa doganale 84715000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback