Adaptateurs - VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 - 2322498

Pour adaptateurs frontaux VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour SMATIC S7-300, connectables 1 x 32 canaux, longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Vissable avec le module E/S
  • Alimentation en tension par bloc de jonction avec connexion double à tension à ressort
  • Connecteurs femelles encapsulés côté module

Données commerciales

Code de commande 2322498
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356451932
Poids par pièce (hors emballage) 874.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire