Adaptateurs - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321541

L'illustration représente le produit FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Adaptateur frontal avec câble rond préconfectionné et connecteur femelle 50 pôles, surmoulé des deux côtés pour le raccordement des commandes Yokogawa. Longueur de câble : 17,0 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs surmoulés
  • Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module
  • À visser
  • Départ de câble latéral à partir du module E/S

Données commerciales

Code de commande 2321541
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356340298
Poids par pièce (hors emballage) 3'190.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire