Frontadapter - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI - 2321473

VARIOFACE-Frontadapter, für GE Fanuc PACSystems RX3i, max. anschaltbar 1 x 32 Kanäle.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbar auf die I/O-Baugruppen
  • Verbindung über passgenaue VARIOFACE-Anschaltmodule
  • Übergabe von max. 32 Kanälen über ein 50-poliges Systemkabel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2321473
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339872
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 129.000 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback