Câble - CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT - 2321211

Câble rond pré-équipé; Commande: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 et 6ES7 322-1BP50-0AA0 (commutation négative)); Raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); Longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signal sur 4 x 8 voies
  • Câble splitting : connecteur mâle 40 pôles sur quatre câbles en nappe 14 pôles

Données commerciales

Code de commande 2321211
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332019
Poids par pièce (hors emballage) 600.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire