Câble - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN - 2321114

Câble rond pré-équipé; automate: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, mode puits); raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signal sur 1x32 canaux
  • Câble préconfectionné : connecteur mâle 40 pôles pour câble en nappe 50 pôles

Données commerciales

Code de commande 2321114
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331845
Poids par pièce (hors emballage) 298.400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire