Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH - 2320319

Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 7,2 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT UPS. Durch automatische Erkennung des Energiespeichers und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Energiespeicher für QUINT UPS mit IQ Technology verlassen vollständig geladen das Warenlager.

Ihre Vorteile

  • Maximale Pufferzeiten
  • Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2320319
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 287 (C-4-2017)
GTIN 4046356553353
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7'599.000 GRM
Zolltarifnummer 85072080
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback