Kabel - VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Längen nach Wunsch
  • 26- bis 50-polig
  • Individuelle Seriennummer
  • Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
  • 1:1-Verbindung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2318839
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 501 (C-7-2013)
GTIN 4046356312004
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222.220 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback