Câble - VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M - 2318389

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 180 °-Sortie); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 90 °-Sortie); Longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Longueurs sur demande
  • 10 à 20 pôles
  • Numéro de série individuel
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2318389
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 500 (C-7-2013)
GTIN 4046356311618
Poids par pièce (hors emballage) 47.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire