Klemmenkasten - FB-15-AL - 2316187

Aluminium-Schaltkasten im Feld mit 8 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für bis zu 6 Gerätekoppler.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Entwickelt speziell für Feldgeräte-Kopplersysteme
  • Kabelverschraubungen, Stecker und Entlüftung müssen separat bestellt werden
  • Jedes Gehäuse verfügt über M20-Ports und kann nach Wunsch konfiguriert werden
  • Beinhaltet ein Hauptleitungsmodul FB-ET und ermöglicht die Installation zusätzlicher Koppler und PT-Stecker
  • Potentialschiene und Schirmklemmen
  • Einführungen für die Hauptleitung (Eingang/Ausgang) sowie Anschlüsse für die Entlüftung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2316187
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 423 (C-8-2015)
GTIN 4046356620390
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4'094.600 GRM
Zolltarifnummer 85371010
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback