Adaptateurs - CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - 2314684

Adaptateur frontal Yokogawa avec câble rond préconfectionné et connecteur femelle 50 pôles, surmoulé des deux côtés pour un raccordement sur le terrain de 4 x 8 canaux. Longueur de câble : 10,0 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Quatre connecteurs à 14 pôles côté module pour le raccordement de quatre modules VARIOFACE à 8 canaux du câblage système
  • Départ de câble latéral à partir du module E/S

Données commerciales

Code de commande 2314684
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 517 (C-5-2017)
GTIN 4046356147293
Poids par pièce (hors emballage) 1'934.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire