Module interface - FLKMS-D25 SUB/B/B/PTS/SI/TU812 - 2314493

Aucune photo disponible

Module VARIOFACE, pour 8 voies du E/S ABB S800, avec blocs de jonction plus et moins supplémentaires. Chaque voie est sécurisée avec un fusible 100mA (5 X 20 mm). Un couteau de sectionnement peut interrompre le circuit de signal.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2314493
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356133579
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire