Bluetooth-Konverter - PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO - 2313805

Bluetooth-Konverter, drahtlose Übertragung: RS-232/422/485-2-Draht, Montage auf EN-Tragschiene, MCX-Anschluss für externe Antenne, integrierte Streckendiagnose: Bargraph + zwei digitale Ausgänge

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angeboten.

Ihre Vorteile

  • Vor-Ort-Konfiguration per USB-Schnittstelle ohne separates Netzteil
  • Multipunkt mit bis zu sieben Slaves
  • Weltweite Nutzung durch einstellbare Sendeleistung (-28 ... 14 dBm)
  • Funkstreckendiagnose mittels integrierten Bargraphen sowie 2 digitalen Ausgängen
  • Sichere und manipulationsfreie Datenübertragung durch Passwortschutz, Verschlüsselung und unsichtbare, feste Gerätepaarung
  • Koexistenz zu anderen Funksystemen aufgrund des adaptiven Frequenzsprungverfahren (AFH)
  • Einsetzbar für RS-232/422/485-2-DrahtSchnittstellen bis zu 187,5 kBit/s
  • Transceiver für Reichweiten bis zu 150 m
  • Installation paralleler Funkstrecken durch Querverdrahtung der 24 V DC und RS-485
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2313805
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 508 (C-8-2015)
GTIN 4046356567572
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 195.400 GRM
Zolltarifnummer 85176200