Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., per la conversione di un’interfaccia seriale RS-232/422/485 o USB da 54 Mbit/s Ethernet WLAN, supporta applicazioni TCP/UDP, incl. CD-ROM con software Com Port Redirector e documentazione utente (PDF).

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Alimentazione di tensione ridondante e struttura modulare con connettori TBUS
  • Pratico software di configurazione
  • Funzionamento ad hoc o con infrastruttura
  • Segnalazioni di diagnostica a LED
  • Software per porte COM virtuali in dotazione
  • Separazione galvanica a 3 vie VCC // RS-232/422/485 // rete
  • Range di temperatura esteso da -25 °C a 60 °C
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2313559
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 413 (C-8-2013)
GTIN 4046356480109
Peso per pezzo (confezione esclusa) 232.800 GRM
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback