Convertisseurs fibre optique - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Coupleur en T Ethernet pour la conversion de 2x RJ45 en 2x SC-RJ FO, 660 nm, 100 m de distance avec fibre HCS, pour toutes les structures de réseau, redondance avec RSTP + FRD, configuration avec WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP et Port Mirroring intégrés.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le convertisseur de média 4 ports compact permet la mise en place de réseaux Ethernet administrables de manière flexible et économique dans un environnement automatisé. Ses raccordements SCRJ et sa plage de température étendue de -20 °C à +55 °C lui permettent de répondre parfaitement aux exigences des applications industrielles. Son logiciel intégré permet de tirer parti des protocoles informatiques standard pour créer, diagnostiquer et surveiller des réseaux de façon redondante.

Avantages

  • Configuration via Web Based 
Management
  • Boîtier compact
  • Surveillance continue de la puissance de réception FO par LED à barres
  • Contacts de signalisation d'alarme
  • Filtrage multicast avec IGMP-Snooping
  • Alimentation en tension redondante
  • Plage de température étendue (-20 °C ... 55 °C)
  • SNMP Traps et Values
  • Définition des priorités des ports avec V-LAN 802.1Q
  • Port Mirroring
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313164
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Poids par pièce (hors emballage) 230.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire