Kabel - CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-OUT - 2304238

Abbildung zeigt Variante CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: OMRON CS1, C200H (OD 215, MD 115, MD 215); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 24-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Aufsplittung von 16 Kanälen in 2 x 8 Kanäle

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2304238
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918929855
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 217.300 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback