Câble - CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I - 2302515

Câble rond pré-équipé; Commande: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); Raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); Longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2302515
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918907914
Poids par pièce (hors emballage) 248.900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire