Hybrid-Motorstarter - ELR W3- 24DC/500AC- 0,4I - 2297824

Abbildung zeigt Variante ELR W3- 24DC/500AC- 2I

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz "4 in 1" mit 24 V DC Eingang, 0,4 A Ausgangsstrom und einstellbarer Überlastabschaltung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297824
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356361965
Zolltarifnummer 85371098