Contacteur à semi-conducteurs - ELR 2+1-230AC/500AC-37 - 2297280

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 230 V AC, courant de sortie 37 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Longue durée de vie
  • Circuit de protection intégré
  • Fréquence de commutation élevée
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297280
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175647
Poids par pièce (hors emballage) 1'790.400 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire