Halbleiterschütz - ELR 3- 24DC/500AC- 9 - 2297219

3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Thermosicherung optional
  • Stabile und kurze Schaltzeiten
  • Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Integrierte Schutzbeschaltung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297219
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175579
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 694.000 GRM
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback