Câble - FLK 50/EZ-DR/ 200/OE/KONFEK - 2295758

Aucune photo disponible

Câble circulaire préconfectionné avec un connecteur femelle à 50 pôles et une extrémité non terminée, longueur de câble 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2295758
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918447830
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire