Connecteur femelle - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Connecteur femelle, sortie vissée, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 32, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé sur le terrain sur connecteur suivant CEI 60603/DIN 41617
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2285506
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 788 (C-1-2013)
GTIN 4017918055967
Poids par pièce (hors emballage) 88.930 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire