Übergabemodul - FLKM-D50 SUB/S/LA - 2281665

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/B/LA

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Leuchtanzeige, Polzahl 50

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2281665
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 249 (IF-2007)
GTIN 4017918054915
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 307.580 GRM
Zolltarifnummer 85369010