Übergabemodul - FLKM 14/LA - 2281458

Abbildung zeigt eine 34-polige Variante

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 14, mit Leuchtanzeige

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2281458
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054700
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 111.400 GRM
Zolltarifnummer 85369010