Convertitore di corrente - PACT MCR-V2C- 8020-105 - 2277501

Convertitore di corrente a finestra tarabile, corrente primaria a scelta 400...1500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,2 / 0,2S o 0,5 / 0,5S; potenza di dimensionamento a scelta. Opzionale: taratura del convertitore e redazione del relativo certificato.

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Per l'operazione di tarature dei trasformatori di corrente tarabili sono previste, in base alla GU, imposte che dipendono dai livelli dell'intensità della corrente di dimensionamento primaria.

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(500...2000) A
  • Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 70 mm
  • Dimensione guida: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2277501
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 229 (C-5-2017)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 451.100 GRM
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback