Stromwandler - PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 - 2277242

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1500 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rundleitermaße: Ø 53 mm
  • Schienenmaße: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277242
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305990
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 488.800 GRM
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback