Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-12040-159-4000-5A - 2276418

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 4 000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...4000) A
  • Dimensions de la barre : 4x 120x10 mm

Données commerciales

Code de commande 2276418
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 231 (C-5-2017)
GTIN 4046356566698
Poids par pièce (hors emballage) 876.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85043129
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire