Convertitore di corrente - PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 - 2276382

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 2000 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(500...2000) A
  • Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 70 mm
  • Dimensione guida: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2276382
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356566254
Peso per pezzo (confezione esclusa) 485.900 GRM
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback