Convertitore di corrente - PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 - 2276324

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(400...2500) A
  • Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 61 mm
  • Dimensioni guida: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2276324
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502931
Peso per pezzo (confezione esclusa) 443.200 GRM
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback