Stromwandler - PACT MCR-V2-8015-105- 750-5A-1 - 2276285

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 750 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rundleitermaße: Ø 61 mm
  • Schienenmaße: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2276285
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502702
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 482.000 GRM
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback