Stromwandler - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 750 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(200...2000) A
  • Schienenmaße: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rundleitermaße: Ø 61 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2276201
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502566
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 420.000 GRM
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback