Miniatur-Solid-State-Relais - SIM-EI- 24DC/TTL/100 - 2271154

Abbildung zeigt die Variante SIM-EI- 5DC/TTL/100

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL-Logikpegel, max. 100 mA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2271154
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 557 (C-7-2013)
GTIN 4017918054199
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19.670 GRM
Zolltarifnummer 85364190