Steckkartenblock - SKBI 64/C64 - 2263036

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 1 A, Polzahl: 64, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2263036
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 781 (C-1-2013)
GTIN 4017918053888
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 284.100 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback