Elektronikgehäuse - BC 107,6 OT U11 RD3000 - 2203809

Kein Bild verfügbar

Oberteil, Oberteil, Farbe: rot

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie BC
  • Normkonform nach DIN EN 43880
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2203809
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626446790
Zolltarifnummer 85389099