Custodie per elettronica - HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - 2203126

Custodia portatile T-Micro grigio chiaro, composta da due semigusci, due coperture frontali con viti, frontale 1,1 mm incassato, chiuso con apertura per tastiera

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti HCS
  • Ideale per apparecchi portatili
  • Forma ergonomica della custodia, diritta o sagomata
  • Integrazione di display LCD e tastiere a membrana
  • Grado di protezione fino a IP54
  • Range di temperature: da -20 °C a +50 °C
  • Plastica ABS resiliente
  • Classe di combustibilità UL 94-V0

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203126
Pezzi/conf. 1 Stk
GTIN 4055626376844
Peso per pezzo (confezione esclusa) 91.000 GRM
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback