Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 KMGY - 2202733

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, senza feritoia di ventilazione, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: grigio chiaro, larghezza: 22,5 mm, altezza: 92 mm, n. poli connettore trasversale: 10+2

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202733
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626170367
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback