Boîtier électronique - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 KMGY - 2202731

Boîtier fermé sans fente d'aération, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: gris clair, largeur: 22,5 mm, longueur: 99 mm, hauteur: 92 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5+2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202731
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626170343
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire