Elektronikgehäuse - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 KMGY - 2202730

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 22,5 mm, Höhe: 92 mm, Polzahl Querverbinder: 5+2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202730
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626170336
Zolltarifnummer 85369010