Elektronikgehäuse - ME PLC 40 CTRJ45 BK - 2202728

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME PLC
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in der Baubreite 40 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202728
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626187785