Connecteur encartable - SKBD 18/MT - 2202628

L'illustration représente une version à 20 pôles

Connecteur encartable, intensité nominale: 5 A, nombre de pôles: 18, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2202628
Unité de conditionnement 10 Stk
Page catalogue Page 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053369
Poids par pièce (hors emballage) 54.020 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire