Elektronikgehäuse - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Einbaugehäuse, Unterteil, Farbe: lichtgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 75,2 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Push-in-Frontanschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder
  • Im Gehäuseteil integrierter Funktionserdkontakt
  • L-Bauform

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202621
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626199269
Zolltarifnummer 85389099

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback