Leiterplattensteckverbinder - HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 2202608

Steckerteil, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in Technology, Farbe der Federöffner: weiß / blau / weiß / rot

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Push-in-Frontanschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202608
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626296272