Custodie per elettronica - ME 22,5 OT-3MSTBO GN S842 - 2202516

Nessuna immagine disponibile

Moduli vuoti, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202516
Pezzi/conf. 10 Stk
Quantità di ordinazione minima 100 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4055626133850
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19.510 GRM
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback