Connecteur pour C.I. - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - 2202332

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, pas: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2202332
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626051369
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire